Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.




ABS D 85 G 8784308
Mått 170 x 80 x 85
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8784308
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074002174
Elnummer Danmark : 8212001912
Elnummer Sverige : 2536717
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 170
Bredd (mm.) : 80
Djup (mm.) : 85
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
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
ABS D 85 G


Sample image
Order symbol : ABS D 85 G
Produktnummer : 8784308
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074002174
El. number :
- Danmark : 8212001912
- Sverige : 2536717
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 85 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 22040 | Inklusive skruvar |
DH-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Mounting plate, for enclosures:
(140 x 54 x 1.5) |
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
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)