Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






PC H 95 T 8724015
UL-namn : UL PC H 95 T
Mått 170 x 140 x 95
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724015
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074002266
Elnummer Danmark : 8212001666
Elnummer Sverige : 2536856
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 170
Bredd (mm.) : 140
Djup (mm.) : 95
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
PC H 95 T


Sample image
Order symbol : PC H 95 T
Produktnummer : 8724015
UL-namn : UL PC H 95 T
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074002266
El. number :
- Danmark : 8212001666
- Sverige : 2536856
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
CHM-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Mounting plate, for enclosures:
(125 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )