Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC H 95 G product image 1
Next slide
PC H 95 G thumbnail image 1
PC H 95 G thumbnail image 2
PC H 95 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO H / PC H 95 G

PC H 95 G 8724315

UL-namn : UL PC H 95 G

Mått 170 x 140 x 95

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724315

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002273

Elnummer Danmark : 8212001653

Elnummer Sverige : 2536826

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 170

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 95
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
Piccolo / PICCOLO H / PC H 95 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC H 95 G

Fibox
8724315_PC_H_95_G 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC H 95 G

Produktnummer : 8724315

UL-namn : UL PC H 95 G

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074002273

El. number :

  • Danmark : 8212001653
  • Sverige : 2536826

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICHDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 170 140 95
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
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
H-MP Mounting plate, for enclosures:
(125 x 94 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc