Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






PC M 95 G 8724318
UL-namn : UL PC M 95 G
Mått 230 x 140 x 95
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8724318
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074002310
Elnummer Danmark : 8212001763
Elnummer Sverige : 2536829
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 230
Bredd (mm.) : 140
Djup (mm.) : 95
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
PC M 95 G


Sample image
Order symbol : PC M 95 G
Produktnummer : 8724318
UL-namn : UL PC M 95 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074002310
El. number :
- Danmark : 8212001763
- Sverige : 2536829
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 140 | 95 |
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
CHM-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7) |
FM-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 200 x 1.5) |
FP 22046 |
Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10) |
M-MP |
Mounting plate, for enclosures:
(185 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)