Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC MH 125 G product image 1
Next slide
PC MH 125 G thumbnail image 1
PC MH 125 G thumbnail image 2
PC MH 125 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 G

PC MH 125 G 8724319

Mått 230 x 140 x 125

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8724319

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054586

Elnummer Danmark : 8212001747

Elnummer Sverige : 2536831

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 125
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
Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC MH 125 G

Fibox
8724319_PC_MH_125_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC MH 125 G

Produktnummer : 8724319

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054586

El. number :

  • Danmark : 8212001747
  • Sverige : 2536831

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICMDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 140 125
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
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
M-MP Mounting plate, for enclosures:
(185 x 94 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc