Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
ABS M 95 G product image 1
Next slide
ABS M 95 G thumbnail image 1
ABS M 95 G thumbnail image 4

Piccolo / PICCOLO M / ABS M 95 G

ABS M 95 G 8784318

Mått 230 x 140 x 95

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8784318

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002334

Elnummer Danmark : 8212002076

Elnummer Sverige : 2536729

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 95

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Piccolo / PICCOLO M / ABS M 95 G

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ABS M 95 G

Fibox
8784318_ABS_M_95_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS M 95 G

Produktnummer : 8784318

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002334

El. number :

  • Danmark : 8212002076
  • Sverige : 2536729

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICMDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 140 95
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
FM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
M-MP Mounting plate, for enclosures:
(185 x 94 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc