Skräddarsydda kapslingar
FIBOX ERBJUDER ETT URVAL AV ANPASSNINGSTJÄNSTER
För att stödja dig i dina specifika behov när det gäller att skydda dina innovationer. Våra anpassningstjänster säkerställer att kapslingen ser ut och fungerar som behövs: oavsett om det är genom specialtillverkade utslag, specifik färg eller varningstext på kapslingen. Läs mer om våra anpassningsalternativ nedan.
MASKINBEARBETNING
Fibox använder de mest avancerade maskinerna vid tillverkningen av dina skräddarsydda kapslingar med hål, urtag eller öppningar – även vid mindre kvantiteter.
MONTERINGSTJÄNST
Har du beställt gångjärn, inspektionsfönster eller andra tillbehör från Fibox? Visste du att vår monteringstjänst kan leverera dina kapslingar och tillbehör färdigmonterade och redo att tas i bruk? Detta minskar dina arbetskostnader och din leveranstid.
ANPASSNINGAR AV VERKTYG FÖR OEM-KAPSLINGAR
I stället för att behöva tillverka ett helt nytt verktyg kan vi på Fibox anpassa våra egna standardverktyg enligt din OEM-kapslingsspecifikation. Detta resulterar i en kortare produktutvecklingstid och gör att du kan lansera din produkt tidigare. Anpassningar av våra standardverktyg bidrar till att du kan differentiera dina produkter från konkurrenternas.
FÄRGADE KAPSLINGAR
Låt måla kapslingarna i ditt företags profilfärger. Fibox kan erbjuda kunderna att välja en egen färg eller RAL-färg för plastlock, även vid relativt små kvantiteter.
LACKERADE KAPSLINGAR
Fibox kan i enlighet med dina önskemål leverera en lackbeläggning för dina kapslingar. Den här processen rekommenderas särskilt för produktionskvantiteter som understiger 500 st. Vi erbjuder ett omfattande utbud av lackalternativ.
EMC-SKYDD FÖR KAPSLINGAR
Fibox kan vid behov förse dina plastkapslingar med EMC-skydd. Vi kan till exempel applicera en ledande kopparbeläggning på de invändiga ytorna eller använda en speciell ledande packning ... eller både och.
TRYCKTA KAPSLINGAR
Fibox kan leverera dina kapslingar med silkscreentryck enligt dina specifikationer. För detta krävs släta och jämna ytor.
Letar du efter skräddarsydd termoplast?
Vi är en helhetslösning som har allt från konceptdesign och ingenjörskonst till formsprutning och sekundära processer till logistik och lagerhållning under samma tak.
Utvalda produktgrupper
ARCA IEC
Lätta att använda, snabba att installera. Allt detta drivs av innovation och marknadsdriven produktutveckling. Med ARCA-serien får du överlägsen prestanda och säkerhet i de mest krävande miljöerna.
Läs merEK
EK-sortimentet är den idealiska lösningen för att hysa utrustning antingen i ett enda skåp eller i ett flexibelt modulsystem.
Läs merMNX
MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar använder världsledande formsprutningsteknik. MNX inkluderar mer än 260 olika varianter.
Läs mer