Solid
SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock.
SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P och 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 94 HB

Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALDA FILTER:
No items matching filtering criteria.