Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G
PC 765625 G 5330390
Mått 760 x 560 x 250
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5330390
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074084415
Elnummer Danmark : 8212051920
Elnummer Sverige : 2508268
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 760
Bredd (mm.) : 560
Djup (mm.) : 250
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
SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G
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
PC 765625 G


Sample image
Order symbol : PC 765625 G
Produktnummer : 5330390
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074084415
El. number :
- Danmark : 8212051920
- Sverige : 2508268
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)