Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
PC 1919 13 G-2FSH 2539505
Mått 190 x 190 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539505
Beskrivning : Grått gångjärnslock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074052704
Elnummer Danmark : 8212051496
Elnummer Sverige : 2539505
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 190
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
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
PC 1919 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 13 G-2FSH
Produktnummer : 2539505
Beskrivning : Grått gångjärnslock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074052704
El. number :
- Danmark : 8212051496
- Sverige : 2539505
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
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
EKHVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)