Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G
PC 1919 13 G 5330359
UL-namn : UL PC 1919 13 G
Mått 190 x 190 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5330359
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074005403
Elnummer Danmark : 8212049246
Elnummer Sverige : 2539406
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 190
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G
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
PC 1919 13 G


Sample image
Order symbol : PC 1919 13 G
Produktnummer : 5330359
UL-namn : UL PC 1919 13 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074005403
El. number :
- Danmark : 8212049246
- Sverige : 2539406
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
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
EKHVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)