Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 1919 18 G product image 1
Next slide
PC 1919 18 G thumbnail image 1
PC 1919 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G

PC 1919 18 G 5330369

UL-namn : UL PC 1919 18 G

Mått 190 x 190 x 180

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330369

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005427

Elnummer Danmark : 8212051522

Elnummer Sverige : 2539408

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 190

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 1919 18 G

Fibox
5330369_PC191918G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 1919 18 G

Produktnummer : 5330369

UL-namn : UL PC 1919 18 G

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074005427

El. number :

  • Danmark : 8212051522
  • Sverige : 2539408

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS1919
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 190 190 180
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
EKHVT Monteringsplåt för kapsling:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(167 x 167 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1