Underdel för kapsling




SOLID / SOLID 1919 / PC 1919
PC 1919 6530800
Mått 190 x 190 x 100
Innehåller : Underdel för kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 6530800
Beskrivning : Base, PC
Anmärkningar : Underdel, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000439
Elnummer Danmark : 8212006700
Elnummer Sverige : 2507807
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 190
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 100
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PC 1919


Sample image
Order symbol : PC 1919
Produktnummer : 6530800
Beskrivning : Base, PC
Anmärkningar : Underdel, PC
EAN-nummer : 6418074000439
El. number :
- Danmark : 8212006700
- Sverige : 2507807
Innehåller : Underdel för kapsling
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 100 |
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
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)