Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.


SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T-2FSH
PC 2819 18 T-2FSH 2539541
Mått 280 x 190 x 180
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539541
Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074052896
Elnummer Danmark : 8212051629
Elnummer Sverige : 2539541
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 180
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 18 T-2FSH
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
PC 2819 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2819 18 T-2FSH
Produktnummer : 2539541
Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074052896
El. number :
- Danmark : 8212051629
- Sverige : 2539541
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 180 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )