Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
ABS 2819 13 G 5880360
Mått 280 x 190 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5880360
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074039026
Elnummer Danmark : 8212050536
Elnummer Sverige : 2539709
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
SOLID / SOLID 2819 / ABS 2819 13 G
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
ABS 2819 13 G


Sample image
Order symbol : ABS 2819 13 G
Produktnummer : 5880360
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074039026
El. number :
- Danmark : 8212050536
- Sverige : 2539709
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKV 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7) |
EKJVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 158 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKJZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 190 x 50) |
MPI EKJ 2819 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(259 x 164 x 4) |
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
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)