Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.


SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 G-2FSH
PC 2828 13 G-2FSH 2539517
Mått 280 x 280 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539517
Beskrivning : Grått gångjärnslock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074052728
Elnummer Danmark : 8212051632
Elnummer Sverige : 2539517
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 G-2FSH
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
PC 2828 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2828 13 G-2FSH
Produktnummer : 2539517
Beskrivning : Grått gångjärnslock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074052728
El. number :
- Danmark : 8212051632
- Sverige : 2539517
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
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
EKOZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)