Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 2828 18 T product image 1
Next slide
PC 2828 18 T thumbnail image 1
PC 2828 18 T thumbnail image 2
PC 2828 18 T thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T

PC 2828 18 T 5330072

Mått 280 x 280 x 180

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330072

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005533

Elnummer Danmark : 8212051687

Elnummer Sverige : 2539450

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 180

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 2828 18 T

Fibox
5330072_PC282818T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 2828 18 T

Produktnummer : 5330072

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074005533

El. number :

  • Danmark : 8212051687
  • Sverige : 2539450

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS2828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 180
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKOZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1