Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 2828 18 G product image 1
Next slide
PC 2828 18 G thumbnail image 1
PC 2828 18 G thumbnail image 2
PC 2828 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G

PC 2828 18 G 5330372

UL-namn : UL PC 2828 18 G

Mått 280 x 280 x 180

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330372

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005540

Elnummer Danmark : 8212051661

Elnummer Sverige : 2539420

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 2828 18 G

Fibox
5330372_PC282818G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 2828 18 G

Produktnummer : 5330372

UL-namn : UL PC 2828 18 G

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074005540

El. number :

  • Danmark : 8212051661
  • Sverige : 2539420

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS2828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 180
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
EKOZR Förhöjningsram för kapsling:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Monteringsplåt för kapsling:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(244 x 244 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1