Skip to content
 
    Underdel för kapsling
   
Previous slide
PC 2828 product image 2
Next slide
PC 2828 thumbnail image 2
PC 2828 thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / PC 2828

PC 2828 6530803

Mått 280 x 280 x 100

Innehåller : Underdel för kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6530803

Beskrivning : Base, PC

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074000460

Elnummer Danmark : 8212006739

Elnummer Sverige : 2539483

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 100
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
Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

SOLID / SOLID 2828 / PC 2828

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 2828

Fibox
6530803_PC_2828_base 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 2828

Produktnummer : 6530803

Beskrivning : Base, PC

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074000460

El. number :

  • Danmark : 8212006739
  • Sverige : 2539483

Innehåller : Underdel för kapsling

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 280 100
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
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C