Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 3819 13 G-2FSH product image 1
Next slide
PC 3819 13 G-2FSH thumbnail image 1
PC 3819 13 G-2FSH thumbnail image 2
PC 3819 13 G-2FSH thumbnail image 3

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 G-2FSH

PC 3819 13 G-2FSH 2539513

Mått 380 x 190 x 130

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2539513

Beskrivning : Grått gångjärnslock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074052735

Elnummer Danmark : 8212051726

Elnummer Sverige : 2539513

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 G-2FSH

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 3819 13 G-2FSH

Fibox
2539513_PC_3819_13_G-2FSH_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 3819 13 G-2FSH

Produktnummer : 2539513

Beskrivning : Grått gångjärnslock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074052735

El. number :

  • Danmark : 8212051726
  • Sverige : 2539513

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS3819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 130
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
EKMZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1