Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 3819 18 G product image 1
Next slide
PC 3819 18 G thumbnail image 1
PC 3819 18 G thumbnail image 3
PC 3819 18 G thumbnail image 2

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G

PC 3819 18 G 5330371

Mått 380 x 190 x 180

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5330371

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005502

Elnummer Danmark : 8212051755

Elnummer Sverige : 2539416

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 18 G

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 3819 18 G

Fibox
5330371_PC381918G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 3819 18 G

Produktnummer : 5330371

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074005502

El. number :

  • Danmark : 8212051755
  • Sverige : 2539416

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS3819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 180
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
EKMZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1