Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.




SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 G-3FSH
PC 5628 13 G-3FSH 2539525
Mått 560 x 280 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539525
Beskrivning : Grått gångjärnslock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074052759
Elnummer Danmark : 8212051865
Elnummer Sverige : 2539525
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
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
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 G-3FSH
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
PC 5628 13 G-3FSH


Sample image
Order symbol : PC 5628 13 G-3FSH
Produktnummer : 2539525
Beskrivning : Grått gångjärnslock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074052759
El. number :
- Danmark : 8212051865
- Sverige : 2539525
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
EKTZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(515 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.05.2025)