Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.


SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T-3FSH
PC 5628 13 T-3FSH 2539555
Mått 560 x 280 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539555
Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074052872
Elnummer Sverige : 2539555
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 130
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T-3FSH
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
PC 5628 13 T-3FSH


Sample image
Order symbol : PC 5628 13 T-3FSH
Produktnummer : 2539555
Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074052872
El. number :
- Sverige : 2539555
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
EKTZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(515 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)