Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
PC 5638 18 T-3FSH product image 1
Next slide
PC 5638 18 T-3FSH thumbnail image 1
PC 5638 18 T-3FSH thumbnail image 2
PC 5638 18 T-3FSH thumbnail image 1

SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 T-3FSH

PC 5638 18 T-3FSH 2539557

Mått 560 x 380 x 180

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2539557

Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074052933

Elnummer Danmark : 8212051917

Elnummer Sverige : 2539557

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 560

Bredd (mm.) : 380

Djup (mm.) : 180

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 T-3FSH

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 5638 18 T-3FSH

Fibox
2539557_PC_5638_18_T-3SFH_ENCL_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 5638 18 T-3FSH

Produktnummer : 2539557

Beskrivning : Transparent gångjärnslock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074052933

El. number :

  • Danmark : 8212051917
  • Sverige : 2539557

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS5638
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 560 380 180
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
EKUVT Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1