Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.






SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G
PC 5638 18 G 5330365
UL-namn : UL PC 5638 18 G
Mått 560 x 380 x 180
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5330365
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074005625
Elnummer Danmark : 8212049291
Elnummer Sverige : 2539428
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 180
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G
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
PC 5638 18 G


Sample image
Order symbol : PC 5638 18 G
Produktnummer : 5330365
UL-namn : UL PC 5638 18 G
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074005625
El. number :
- Danmark : 8212049291
- Sverige : 2539428
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Monteringsplåt för kapsling:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Förhöjningsram för kapsling:
(560 x 380 x 50) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)