Underdel för kapsling




SOLID / SOLID 5638 / PC 5638
PC 5638 6530807
Mått 560 x 380 x 150
Innehåller : Underdel för kapsling
Teknisk data
Produktnummer : 6530807
Beskrivning : Base, PC
Anmärkningar : Underdel, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074000491
Elnummer Danmark : 8212006768
Elnummer Sverige : 2507810
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 560
Bredd (mm.) : 380
Djup (mm.) : 150
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Helt isolerad
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PC 5638


Sample image
Order symbol : PC 5638
Produktnummer : 6530807
Beskrivning : Base, PC
Anmärkningar : Underdel, PC
EAN-nummer : 6418074000491
El. number :
- Danmark : 8212006768
- Sverige : 2507810
Innehåller : Underdel för kapsling
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
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
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)