Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706
TPCM 090706 5824020
Mått 95 x 65 x 60
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824020
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074064929
Elnummer Danmark : 8212052178
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 95
Bredd (mm.) : 65
Djup (mm.) : 60
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706
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
TPCM 090706


Sample image
Order symbol : TPCM 090706
Produktnummer : 5824020
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074064929
El. number :
- Danmark : 8212052178

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 95 | 65 | 60 |
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
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)