Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107
TPC 111107 5824039
Mått 110 x 110 x 65
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824039
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074084903
Elnummer Danmark : 8212052042
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 110
Bredd (mm.) : 110
Djup (mm.) : 65
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107
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
TPC 111107


Sample image
Order symbol : TPC 111107
Produktnummer : 5824039
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074084903
El. number :
- Danmark : 8212052042

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 65 |
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
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)