Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.






Tempo / TEMPO 1310 / TA131007
TA131007 5814040
Mått 130 x 95 x 65
Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 5814040
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074011480
Elnummer Danmark : 8212045237
Elnummer Sverige : 5814040
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 130
Bredd (mm.) : 95
Djup (mm.) : 65
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Tempo / TEMPO 1310 / TA131007
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
TA131007


Sample image
Order symbol : TA131007
Produktnummer : 5814040
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074011480
El. number :
- Danmark : 8212045237
- Sverige : 5814040
Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 95 | 65 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)