Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308
TPCM 131308 5824023
Mått 130 x 130 x 75
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824023
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074087089
Elnummer Danmark : 8212052204
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 130
Bredd (mm.) : 130
Djup (mm.) : 75
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308
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
TPCM 131308


Sample image
Order symbol : TPCM 131308
Produktnummer : 5824023
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074087089
El. number :
- Danmark : 8212052204

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 75 |
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
MIV 10 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7) |
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)