Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209T
TPC 191209T 5824005
Mått 187 x 122 x 90
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824005
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074048646
Elnummer Danmark : 8212052084
Elnummer Sverige : 2508275
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 187
Bredd (mm.) : 122
Djup (mm.) : 90
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1912 / TPC 191209T
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
TPC 191209T


Sample image
Order symbol : TPC 191209T
Produktnummer : 5824005
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074048646
El. number :
- Danmark : 8212052084
- Sverige : 2508275

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 122 | 90 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7) |
MP 1912 |
Mounting plate, for enclosures:
(140 x 100 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)