Skip to content
  
Previous slide
TPCM 191209 product image 1
Next slide
TPCM 191209 thumbnail image 1
TPCM 191209 thumbnail image 2
TPCM 191209 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209

TPCM 191209 5824024

Mått 187 x 122 x 90

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824024

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074087119

Elnummer Danmark : 8212052217

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 187

Bredd (mm.) : 122

Djup (mm.) : 90
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

TPCM 191209

Fibox
5824024_TPCM191209_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 191209

Produktnummer : 5824024

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074087119

El. number :

  • Danmark : 8212052217
Tempo-1912_Combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 187 122 90
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
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7)
MP 1912 Mounting plate, for enclosures:
(140 x 100 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343