Skip to content
 
    Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.
   
Previous slide
TAM201610 product image 1
Next slide
TAM201610 thumbnail image 1
TAM201610 thumbnail image 2
TAM201610 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TAM201610

TAM201610 5814025

Mått 201 x 163 x 99

Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5814025

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074062673

Elnummer Danmark : 8212048849

Elnummer Sverige : 5814025

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 201

Bredd (mm.) : 163

Djup (mm.) : 99

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Tempo / TEMPO 2016 / TAM201610

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

TAM201610

Fibox
5814025_TAM201610 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : TAM201610

Produktnummer : 5814025

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074062673

El. number :

  • Danmark : 8212048849
  • Sverige : 5814025

Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Tempo-2016_Combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 201 163 99
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
ARH 2320 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Mounting plate, for enclosures:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343