Skip to content
  
Previous slide
TPC 201610 product image 1
Next slide
TPC 201610 thumbnail image 1
TPC 201610 thumbnail image 3
TPC 201610 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2016 / TPC 201610

TPC 201610 5824001

Mått 201 x 163 x 99

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824001

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074086648

Elnummer Danmark : 8212052097

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 201

Bredd (mm.) : 163

Djup (mm.) : 99
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2016 / TPC 201610

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

TPC 201610

Fibox
5824001_TPC201610_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 201610

Produktnummer : 5824001

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074086648

El. number :

  • Danmark : 8212052097
Tempo-2016_Combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 201 163 99
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
ARH 2320 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(180 x 35 x 7)
MP 2016 Mounting plate, for enclosures:
(155 x 140 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343