Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610
TPCM 201610 5824025
Mått 201 x 163 x 99
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824025
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074087171
Elnummer Danmark : 8212052233
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 201
Bredd (mm.) : 163
Djup (mm.) : 99
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 2016 / TPCM 201610
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
TPCM 201610


Sample image
Order symbol : TPCM 201610
Produktnummer : 5824025
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074087171
El. number :
- Danmark : 8212052233

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 201 | 163 | 99 |
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
ARH 2320 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(180 x 35 x 7) |
MP 2016 |
Mounting plate, for enclosures:
(155 x 140 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)