Skip to content
  
Previous slide
TPC 241911 product image 1
Next slide
TPC 241911 thumbnail image 1
TPC 241911 thumbnail image 2
TPC 241911 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911

TPC 241911 5824002

Mått 240 x 191 x 107

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824002

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074078780

Elnummer Danmark : 8212052110

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 240

Bredd (mm.) : 191

Djup (mm.) : 107
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 2419 / TPC 241911

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

TPC 241911

Fibox
5824002_TPC241911_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 241911

Produktnummer : 5824002

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074078780

El. number :

  • Danmark : 8212052110
Tempo2419
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 240 191 107
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
MP 2419 Mounting plate, for enclosures:
(210 x 160 x 1.5)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
DR 210 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(210 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343