Skip to content
  
Previous slide
TPC 292411 product image 1
Next slide
TPC 292411 thumbnail image 1
TPC 292411 thumbnail image 2
TPC 292411 thumbnail image 1

Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411

TPC 292411 5824003

Mått 289 x 239 x 107

  • IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5824003

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074078797

Elnummer Danmark : 8212052136

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 289

Bredd (mm.) : 239

Djup (mm.) : 107
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / ABS/PC 2924 / TPC 292411

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

TPC 292411

Fibox
5824003_TPC292411_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPC 292411

Produktnummer : 5824003

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074078797

El. number :

  • Danmark : 8212052136
Tempo2924
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 289 239 107
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
MP 2924 Mounting plate, for enclosures:
(265 x 215 x 1.5)
DR 215 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(215 x 35 x 7)
DR 265 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(265 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40343