Skip to content
 
    Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.
   
Previous slide
TA342912 product image 1
Next slide
TA342912 thumbnail image 1
TA342912 thumbnail image 2
TA342912 thumbnail image 2

Tempo / ABS/PC 3429 / TA342912

TA342912 5814004

Mått 344 x 289 x 117

Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

  • IP65; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5814004

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074060761

Elnummer Danmark : 8212035085

Elnummer Sverige : 5814004

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 344

Bredd (mm.) : 289

Djup (mm.) : 117

Material :

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Tempo / ABS/PC 3429 / TA342912

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

TA342912

Fibox
5814004_TA342912_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TA342912

Produktnummer : 5814004

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074060761

El. number :

  • Danmark : 8212035085
  • Sverige : 5814004

Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Tempo3429
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 344 289 117
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MP 3429 Mounting plate, for enclosures:
(315 x 265 x 1.5)
ARH 2328 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(260 x 35 x 7)
FP 10674 (MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14)
DR 316 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(316 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343