Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.






Tempo / ABS/PC 3429 / TA342916
TA342916 5814054
Mått 344 x 289 x 60
Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.
- IP65; IK07
Teknisk data
Produktnummer : 5814054
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074309549
Elnummer Danmark : 8212097298
Elnummer Sverige : 2535695
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 344
Bredd (mm.) : 289
Djup (mm.) : 60
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
Tempo / ABS/PC 3429 / TA342916
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
TA342916


Sample image
Order symbol : TA342916
Produktnummer : 5814054
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074309549
El. number :
- Danmark : 8212097298
- Sverige : 2535695
Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskruvar i polyamid och plastgångjärn.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 60 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
MP 3429 |
Mounting plate, for enclosures:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(316 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)