Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
TPC 342912 5824004
Mått 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824004
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074086877
Elnummer Danmark : 8212052152
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 344
Bredd (mm.) : 289
Djup (mm.) : 117
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912
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
TPC 342912


Sample image
Order symbol : TPC 342912
Produktnummer : 5824004
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074086877
El. number :
- Danmark : 8212052152

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
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
MP 3429 |
Mounting plate, for enclosures:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(316 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)