Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T
TPC 342912T 5824009
Mått 344 x 289 x 117
- IP65; IK07; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5824009
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
Förpackning : 2
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074086952
Elnummer Danmark : 8212052165
Elnummer Sverige : 2508279
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 344
Bredd (mm.) : 289
Djup (mm.) : 117
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
Tempo / ABS/PC 3429 / TPC 342912T
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
TPC 342912T


Sample image
Order symbol : TPC 342912T
Produktnummer : 5824009
Beskrivning : Transparent lock (klart)
Anmärkningar : Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074086952
El. number :
- Danmark : 8212052165
- Sverige : 2508279

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 344 | 289 | 117 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MP 3429 |
Mounting plate, for enclosures:
(315 x 265 x 1.5) |
ARH 2328 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(260 x 35 x 7) |
FP 10674 |
(MNX 300 kräver 2 set)
(40 x 88 x 14) |
DR 316 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(316 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)