Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
TH T 5510021
Mått 50 x 10 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 5510021
Beskrivning : Hinge set (2 pcs)
Anmärkningar : Gångjärnssats (2 st.)
Förpackning : 24
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074061911
Elnummer Danmark : 8212054765
Elnummer Sverige : 2508269
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 10
Djup (mm.) : 1
Material : Plastic
Tempo / TEMPO - Accessories / TH T
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
TH T


Sample image
Order symbol : TH T
Produktnummer : 5510021
Beskrivning : Hinge set (2 pcs)
Anmärkningar : Gångjärnssats (2 st.)
EAN-nummer : 6418074061911
El. number :
- Danmark : 8212054765
- Sverige : 2508269
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 10 | 1 |
Material : | |
---|---|
Material : | Plastic |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)