UL PC 125/125 HT 6411910
Mått 130 x 130 x 125
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 6411910
Beskrivning : UL-godkänd
Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074014627
Elnummer Danmark : 8212030213
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 130
Bredd (mm.) : 130
Djup (mm.) : 125
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/125 HT
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
UL PC 125/125 HT
Sample image
Order symbol : UL PC 125/125 HT
Produktnummer : 6411910
Beskrivning : UL-godkänd
Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074014627
El. number :
- Danmark : 8212030213
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 130 | 130 | 125 |
Material : |
---|
Temperaturer : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )