Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 125L / UL PC 125/50 LG

UL PC 125/50 LG 6412308

Mått 130 x 130 x 50

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6412308

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014290

Elnummer Danmark : 8212030242

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 50

Temperaturer :
Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produkten är associerad med följande kataloger :

UL MNX / UL PC 125L / UL PC 125/50 LG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

UL PC 125/50 LG

Fibox
6412308_PC_125_50_LG_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 125/50 LG

Produktnummer : 6412308

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014290

El. number :

  • Danmark : 8212030242
MNX125L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 130 50
Material :
Temperaturer :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance