Skip to content
 
    Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

UL PC 150/60 HG 6411313

Mått 180 x 130 x 60

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6411313

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014405

Elnummer Danmark : 8212030475

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 60

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X and 6

Produkten är associerad med följande kataloger :

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

UL PC 150/60 HG

Fibox
6411313_PC_150_60_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HG

Produktnummer : 6411313

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014405

El. number :

  • Danmark : 8212030475

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX150H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 60
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847