Skip to content
  
Previous slide
UL PC 95/60 HT product image 1
Next slide
UL PC 95/60 HT thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 95H / UL PC 95/60 HT

UL PC 95/60 HT 6411931

Mått 100 x 100 x 60

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 6411931

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057778

Elnummer Danmark : 8212030844

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Mått :

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 60

Temperaturer :
Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Produkten är associerad med följande kataloger :

UL MNX / UL PC 95H / UL PC 95/60 HT

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

UL PC 95/60 HT

Fibox
PC95_60HT

Sample image

Order symbol : UL PC 95/60 HT

Produktnummer : 6411931

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057778

El. number :

  • Danmark : 8212030844
15590
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 60
Material :
Temperaturer :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance