Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 2819 / UL PC 2819 13 T

UL PC 2819 13 T 5320060

Mått 280 x 190 x 130

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5320060

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074037473

Elnummer Danmark : 8212033061

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 280

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 130

Temperaturer :
Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Produkten är associerad med följande kataloger :

UL SOLID / UL PC 2819 / UL PC 2819 13 T

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

UL PC 2819 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 2819 13 T

Produktnummer : 5320060

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074037473

El. number :

  • Danmark : 8212033061
PC_ABS2819
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 280 190 130
Material :
Temperaturer :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance