Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
UL PC 3819 13 G 5320361
Mått 380 x 190 x 130
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 5320361
Beskrivning : UL-godkänd
Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074037527
Elnummer Danmark : 8212033139
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 190
Djup (mm.) : 130
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2003, IEC 62208:2003
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 13 G
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
UL PC 3819 13 G
Sample image
Order symbol : UL PC 3819 13 G
Produktnummer : 5320361
Beskrivning : UL-godkänd
Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074037527
El. number :
- Danmark : 8212033139
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 130 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 |
Certificates : | |
---|---|
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )