Skip to content
  
Previous slide
PW 343009 T product image 3
Next slide
PW 343009 T thumbnail image 3
PW 343009 T thumbnail image 7
PW 343009 T thumbnail image 8
PW 343009 T thumbnail image 9
PW 343009 T thumbnail image 11
PW 343009 T thumbnail image 12
PW 343009 T thumbnail image 1
PW 343009 T thumbnail image 3

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T

PW 343009 T 4901824

Mått 342 x 295 x 88

  • IP66; IK09
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 4901824

Beskrivning : PW inspektionsfönster ,

Anmärkningar : 452x400x88 mm, DB3 lås, Transparent

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074309747

Elnummer Danmark : 8212096875

Elnummer Sverige : 2507121

ETIM : EC002527

Mått :

Höjd (mm.) : 342

Bredd (mm.) : 295

Djup (mm.) : 88

Material :

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 343009 T

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

PW 343009 T

Fibox
4901824_PW_343009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 343009 T

Produktnummer : 4901824

Beskrivning : PW inspektionsfönster ,

Anmärkningar : 452x400x88 mm, DB3 lås, Transparent

EAN-nummer : 6418074309747

El. number :

  • Danmark : 8212096875
  • Sverige : 2507121
4901824_FIBOX PW_343009_T DIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 342 295 88
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Inte isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13