PW Inspection Protection window,








Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 504409 T
PW 504409 T 4901844
Mått 503 x 451 x 88
Innehåller : PW Inspection Protection window,
- IP66; IK09
Teknisk data
Produktnummer : 4901844
Beskrivning : PW inspektionsfönster ,
Anmärkningar : 503x451x88 mm, DB3 lås, Transparent
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074320483
Elnummer Sverige : 2507625
ETIM : EC002527
Höjd (mm.) : 503
Bredd (mm.) : 451
Djup (mm.) : 88
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP66
Slagtålighet (EN 62262): IK09
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 504409 T
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PW 504409 T


Sample image
Order symbol : PW 504409 T
Produktnummer : 4901844
Beskrivning : PW inspektionsfönster ,
Anmärkningar : 503x451x88 mm, DB3 lås, Transparent
EAN-nummer : 6418074320483
El. number :
- Sverige : 2507625
Innehåller : PW Inspection Protection window,
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 503 | 451 | 88 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)